Plaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPD
Cette plaque de séparation en acier sépare les armoires juxtaposées, tout en maintenant l'indice IP et en créant des espaces individuels pour les composants à monter.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Séparation entre deux cellules juxtaposées MCS/MCD.
- Matériau: Acier zingué 1
- Instructions de montage: IP 43 | L'étanchéité de TYPE 1 peut être obtenue en utilisant le joint SPDG. Des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPD dans les armoires. Pour bayonner les armoires ensemble, utilisez les supports CCM et CCI. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Avantage : ces zones sont généralement utilisées pour regrouper des types de composants, par exemple l’alimentation dans une section et le contrôle dans une autre
- Avantage : ces espaces peuvent également être utilisés lorsque certains composants sont plus sensibles à la température que d’autres, en permettant un meilleur contrôle de la gestion thermique de l’armoire
- Commentaire : des supports de séparation, CCJ, sont nécessaires pour monter la plaque de séparation ; si la plaque de séparation est montée à l’intérieur d’un montage d'armoire, le kit de cornières interne, CCM, et les supports de jonction externes, CCI, doivent être utilisés
- Le montage du joint de séparation, SPDG, augmentera le degré de protection de chaque côté de la plaque à l'étanchéité IP 43 ; la plaque de séparation ne peut pas être montée dans des armoires en acier inoxydable
- Exigences de montage : L’étanchéité IP 43, de TYPE 1 peut être obtenue à l’aide du joint SPDG, et des supports CCJ sont nécessaires pour monter le SPD dans les armoires
- Exigences de montage : à des armoires jointes ensemble, utilisez des supports CCM et CCI. Pour le blindage EMI, le joint SPDEG doit être utilisé.
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.