Panneaux latéraux de socle | Armoires murales, PA
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux de socle | Armoires murales, PA
Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Panneaux latéraux pour socle P avec pli rigidificateur.
- Matériau: Acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: Deux parties pour les éléments de 100 mm de haut, quatre pour ceux de 200 mm.
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.