Section droite, couvercle à charnière, traversant, acier inoxydable, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Section droite, couvercle à charnière, traversant, acier inoxydable, type 4X
Les sections droites de type 4X à couvercle à charnière en acier inoxydable sont utilisées pour faire passer les fils et câbles dans les parcours de chemin de câbles. Leurs caractéristiques d'étanchéité à l’eau et en l’acier inoxydable sont idéales pour les applications à lavage fréquent, très humides ou hautement corrosives. La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture sur un côté pour un accès facile aux fils et câbles. Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces.
Normes industrielles
Certifié par l’Association canadienne de normalisation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les sections droites de type 4X à couvercle à charnière en acier inoxydable sont utilisées pour faire passer les fils et câbles dans les parcours de chemin de câbles
- Leurs caractéristiques d'étanchéité à l’eau et en acier inoxydable sont idéales pour les applications de lavages fréquents très humides ou hautement corrosives
- La conception classique en boucle fermée dispose d’une ouverture latérale pour un accès facile aux fils et câbles
- Les sections sont disponibles en longueurs de 12 à 120 pouces
- Pour la modification et la personnalisation, des couvercles et des boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles sur demande.
Spécifications
Finish | No. 2B |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.