Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12
Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.
Normes industrielles
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants
- This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.