Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300055_18812 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Adaptateur coudé, S2MAA

L’adaptateur d’angle Syspend 281-Max permet de régler l’angle de l’armoire jusqu’à 30 degrés vers l’avant ou vers l’arrière. Doit être utilisé conjointement avec un raccord (non compatible avec S2MFC48). La charge maximale du palier est de 30,4 kg (67 lb).

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.