Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSTB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Boitiers de raccordement acier inox, SSTB

La gamme de boîtiers terminaux en acier inoxydable, SSTB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SSTB est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à sa résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

CEI 62208 IP66

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Body Thickness 1 mm
Door Thickness 1.5 mm
Door Thickness 16 ga
Body Thickness 18 ga
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.