Thermostat mécanique inverseur, ETR200
Thermostat mécanique inverseur, ETR200
Ce thermostat à température réglable, ETR200, pour n'importe quelle armoire, avec un contact normalement ouvert (NO) et normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés. Il peut s'agir d'un ventilateur à filtre ou d'une résistance chauffante ventilée, qui doit s'allumer ou s'éteindre au niveau de température requis, réglé par l'utilisateur. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation. La polyvalence du produit est élevée, car le refroidissement ou le chauffage peut être contrôlé par les deux types de contacts différents qui sont logés dans le même thermostat.
Normes industrielles
Composant UL 508A reconnu
cULus_UL Listed
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Thermostat à contact inverseur pour gérer la température à l'intérieur des panneaux. Bilame thermostatique. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Plage de réglage: 0 °C à +60 °C.
- Pouvoir de coupure: Contact normalement fermé: 100-250 V c.a., 10(2) A. Contact normalement ouvert: 100-250 V c.a., 5(2) A, (en 230 V c.a. uniquement). 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.
- Humidité opérationnel: -40°C à +80 °C.
- Durée de vie: > 100 000 cycles.
- Raccordement: Bornier à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).
- Protection: IP 20.
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
- Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Température de service : -40 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.