Universal Connection Terminal, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Connection Terminal, WO60
Terminlas for connecting round conductors on to flat busbars 1,5 mm² to 120 mm².
Normes industrielles
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space.
- Rated voltage: 690 V
- Approvals: CSA, UL, GL, DNV-GL
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.