Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Informations relatives au testeur de la résistance de terre
Mesure sur 3 points
Plage (à sélection automatique) 0,09 Ω à 99,9 kΩ
Résolution 0,01 Ω à 100 Ω
Tension d’essai Nominal 16 ou 32 Vrms pouvant être sélectionné par l’utilisateur
Fréquence de fonctionnement 41 à 5 078 Hz, automatique ou pouvant être sélectionné par l’utilisateur
Courant de test Jusqu’à 250 mA
Précision ±2 % de lecture + 1 ct @ 128 Hz
Plage de mesure
à 2 pinces  0,1 à 500 Ω
Résolution 0,01 à 1 Ω
Fréquence de fonctionnement Automatique : 1367 Hz ; manuel : 128 Hz-1367 Hz-1611 Hz-1758 Hz
Mesure sur quatre points de la résistivité du sol
Méthode d’essai  Wenner ou Schlumberger sélectionnable au moyen de calcul automatique des résultats de test en ohmmètres
Plage (à sélection automatique) 0,01 à 99,99 kΩ; ρ max : 999 kΩm
Résolution 0,01 à 100 Ω
Tension d’essai 16 ou 32 V, sélectionnable par l’utilisateur
Fréquence de fonctionnement Sélectionnable de 41 à 128 Hz
Mesure des tensions externes
Plage (à sélection automatique) 0,1 à 65,0 VCA/CC – CC à 440 Hz
Précision ±2 % de relevé + 1 ct
Mesure de la résistance (Test de liaison)
Type de mesure  2 poteaux (avec compensation de la résistance du câble) ou 4 poteaux (capteur Kelvin), sélectionnable par l’utilisateur
Plage (à sélection automatique) 2 poteaux 0,02 Ω à 99,99 kΩ ; 4 poteaux 0,02 Ω à 99,99 kΩ
Précision ±2 % de relevé + 2 ct
Tension d’essai 16 VCC (+, - ou polarité automatique)
Courant de test Jusqu’à 250 mA max.
Stockage de données
Capacité mémoire  Résultats de test 512 (64 KB)
Puissance
Source d’alimentation Bloc de batterie 9,6 V (inclus)
Source de rechargement  Chargeur externe de 110/220 50/60 Hz avec une sortie de 18 VCC, sortie de 1,9 A
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy