Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_MIX_Range Hover to magnify image or click to enlarge

Échangeur thermique air, MIX

Les échangeurs thermiques air industriels constituent une solution de refroidissement d'armoire rentable et nécessitant peu d'entretien. 

En savoir plus Lire moins
  • CE
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Cable Length 3 m
Rated Frequency 50 – 60 Hz
Material Acier galvanisé
Protection Rating IP66
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.