Bracket measuring trafos | Répartition de puissance, MSCEP
Hover to magnify image or click to enlarge
Bracket measuring trafos | Répartition de puissance, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Unité de livraison: 1 piece with mounting material.
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.