Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (106) Commandes et entraînements (117) Distribution d'alimentation (125) Environnements corrosifs (2) Environnements hygiéniques (3) Pétrole et gaz (12) Afficher tout Afficher moins Height 0.87 in (2) 1.18 in (1) 1.26 in (2) 1.3 in (1) 1.38 in (5) 1.42 in (3) 1.5 in (1) 1.57 in (1) 1.77 in (2) 1.81 in (1) 1.97 in (2) 2.17 in (1) 2.36 in (4) 2.48 in (2) 2.5 in (1) 2.56 in (4) 2.63 in (1) 2.87 in (3) 3.48 in (1) 3.56 in (1) 3.86 in (1) 3.94 in (77) 5.91 in (5) 7.01 in (1) 7.87 in (49) 9.84 in (3) 11.81 in (7) 15.75 in (14) 17.72 in (5) 19.69 in (12) 23.62 in (15) 35.43 in (2) 39.37 in (7) 70.87 in (12) 78.74 in (11) 86.61 in (10) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 22 mm (2) 30 mm (1) 32 mm (2) 33 mm (1) 35 mm (5) 36 mm (3) 38 mm (1) 40 mm (1) 45 mm (2) 46 mm (1) 50 mm (2) 55 mm (1) 60 mm (4) 63 mm (2) 64 mm (1) 65 mm (4) 67 mm (1) 73 mm (3) 88.5 mm (1) 90.5 mm (1) 98 mm (1) 100 mm (77) 150 mm (5) 178 mm (1) 200 mm (49) 250 mm (3) 300 mm (7) 400 mm (14) 450 mm (5) 500 mm (12) 600 mm (15) 900 mm (2) 1000 mm (7) 1800 mm (12) 2000 mm (11) 2200 mm (10) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.59 in (2) 0.71 in (1) 0.83 in (1) 0.89 in (2) 1.02 in (12) 1.26 in (3) 1.34 in (2) 1.89 in (2) 2.05 in (1) 2.44 in (4) 2.56 in (2) 2.6 in (2) 2.98 in (3) 3.48 in (6) 4.02 in (3) 4.13 in (3) 4.49 in (2) 5.12 in (1) 6.06 in (2) 7.87 in (2) 10 in (2) 11.65 in (1) 11.81 in (2) 15.47 in (2) 15.59 in (1) 15.75 in (11) 19.41 in (2) 19.53 in (1) 19.69 in (11) 23.35 in (2) 23.46 in (1) 23.6 in (2) 23.62 in (53) 29.53 in (2) 30.71 in (1) 31.22 in (2) 31.34 in (1) 31.5 in (50) 39.09 in (2) 39.37 in (24) 43.7 in (1) 46.97 in (2) 47.24 in (29) 49.21 in (1) 62.99 in (3) 70.87 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 15 mm (2) 18 mm (1) 21 mm (1) 22.5 mm (2) 26 mm (12) 32 mm (3) 34 mm (2) 48 mm (2) 52 mm (1) 62 mm (4) 65 mm (2) 66 mm (2) 76 mm (3) 88.5 mm (6) 102 mm (3) 105 mm (3) 114 mm (2) 130 mm (1) 154 mm (2) 200 mm (2) 254 mm (2) 296 mm (1) 300 mm (2) 393 mm (2) 396 mm (1) 400 mm (11) 493 mm (2) 496 mm (1) 500 mm (11) 593 mm (2) 596 mm (1) 600 mm (2) 750 mm (2) 780 mm (1) 793 mm (2) 796 mm (1) 800 mm (50) 993 mm (2) 1000 mm (24) 1110 mm (1) 1193 mm (2) 1200 mm (29) 1250 mm (1) 1600 mm (3) 1800 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.06 in (4) 0.37 in (1) 0.39 in (1) 0.41 in (1) 0.51 in (32) 0.71 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (9) 0.89 in (2) 0.98 in (5) 1.04 in (10) 1.06 in (12) 1.38 in (2) 1.46 in (1) 1.89 in (1) 1.97 in (1) 2.05 in (1) 2.36 in (16) 2.44 in (5) 2.46 in (12) 2.52 in (1) 2.56 in (2) 2.68 in (3) 2.83 in (33) 3.15 in (3) 3.62 in (1) 3.74 in (13) 10.91 in (2) 11.81 in (12) 12.17 in (2) 12.2 in (2) 12.6 in (6) 15.75 in (21) 15.8 in (3) 19.69 in (13) 23.6 in (4) 23.62 in (13) 31.5 in (11) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 1.5 mm (4) 9.5 mm (1) 10 mm (1) 10.5 mm (1) 13 mm (32) 18 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (9) 23 mm (2) 25 mm (5) 27 mm (10) 35 mm (2) 37 mm (1) 48 mm (1) 50 mm (1) 52 mm (1) 60 mm (16) 62 mm (5) 63 mm (12) 64 mm (1) 65 mm (2) 68 mm (3) 72 mm (33) 80 mm (3) 92 mm (1) 95 mm (13) 277 mm (2) 300 mm (12) 309 mm (2) 310 mm (2) 320 mm (6) 400 mm (3) 500 mm (13) 600 mm (4) 800 mm (11) Afficher tout Afficher moins Appliquer Product Family Free-Standing (185) Human Machine Interface (26) Terminal Boxes (11) Wall-Mounted (87) Enclosure Material Polycarbonate (2) Acier inoxydable (18) ABS (3) Aluminium (15) Acier doux (217) Polyester (16) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: FixationView All Filters (1) Sous-catégoriesSocles avant/arrière | Armoires au sol, PFDétailsSocles avant/arrière ajourés | Armoires au sol, PVDétailsPanneaux latéraux de socle | Armoires au sol, PSDétailsProfilés de juxtaposition de socles | Armoires au sol, PCPDétailsSocle avant/arrière acier inox, PFSDétailsPanneaux latéraux de socle, PSSDétailsAuvent antipluie, MSSTDétailsPieds de nivellement, LFDétailsDispositif de réglage de niveau, LFADétailsRoulettes, LCRDétailsEquerres de fixation murale, CCBDétailsSupports de fixation murale en acier inox, CCBSDétailsSocle en aluminium, PFALDétailsSocle monté au sol, PGMDétailsEquerres de fixation murale | Armoires murales, AWDétailsEquerres de fixation murale, AWSDétailsKit de montage sur poteau | Armoires murales, EPFDétailsSocle avant et arrière | Armoires murales, PDétailsPanneaux latéraux de socle | Armoires murales, PADétailsSocles inox, MSVSDétailsSocles surélevés, PFFDétailsEquerres de fixation murale, UWMBDétailsSupports de fixation murale pour armoires avec capot antipluie, UWBDétailsCadre de montage au sol/sur socle, UPPDétailsCadre d'adaptation pour base DIN, UAFDétailsBase DIN en polyester, UMPSDétailsSupports de fixation murale HD, AWHDDétailsPieds de nivellement HD, LFHDDétailsEquerres de fixation murale, DFLDétailsEquerres de fixation murale, SFLDétailsEquerres de fixation murale, OFLDétailsPanneaux latéraux de socle, PSTDétailsSocles, MSNSDétailsKit de réglage de la profondeur, MPGDADétailsRessort à gaz, MPGRDétailsSupports ajustables | Distribution électrique, MSMPA01DétailsPanneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCPDétailsPlaques d'obturation pour logements DIN | Distribution électrique, TB13GDétailsPanneaux avant pleins | Distribution électrique, MSMBPDétailsInternal side panels | Répartition de puissance, MSPSDétailsFix system vertical profiles | Répartition de puissance, MSFPDétailsFront cover profiles | Répartition de puissance, MSFCPDétailsProfilés d'ajustement | Distribution électrique, APKDétailsHolders for DIN rails | Répartition de puissance, MSADPDétailsInternal segregation horizontal plates | Répartition de puissance, MSISDétailsBracket measuring trafos | Répartition de puissance, MSCEPDétailsSeismic Plinth Base, PSB-Z4DétailsSeismic Kit Zone 4, SBK-Z4Détails