Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Internal side panels Hover to magnify image or click to enlarge

Internal side panels | Répartition de puissance, MSPS

The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.06 in
Thickness 1.5 mm
Finish Peinture poudre structurée
Material Acier
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoire
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.