Equerres de fixation murale, OFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de fixation murale, OFL
Grâce à ces supports, le boîtier terminal peut être facilement monté sur le site de l'installation, sans qu'un accès à l'intérieur soit nécessaire. Les supports sont résistants à la corrosion, ce qui convient parfaitement aux environnements difficiles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Supports pour fixation murale . Peut être monté dans trois directions différentes , et soutiendra environ une charge de 600 N.
- Matériau: Polyamide.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.