Socle avant et arrière | Armoires murales, P
Hover to magnify image or click to enlarge
Socle avant et arrière | Armoires murales, P
Ce socle permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Quatre angles avec couvercles avant amovibles. Panneaux latéraux PA à commander séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 200 mm. Usinage nécessaire.
- Matériau: Acier 2,5 mm pour les angles, 1,5 mm pour les couvercles.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: Quatre angles et deux couvercles avant avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.