Panneaux avant pleins | Distribution électrique, MSMBP
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux avant pleins | Distribution électrique, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Panneau avant plein pour assemblages modulaires. Doté d'un pli en haut et en bas offrant une plus grande rigidité.
- Matériau: Acier 1.25 mm.
- Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.