Panneaux latéraux de socle, PST
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux latéraux de socle, PST
Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Montés directement sur les angles.
- Matériau: Acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7022 finition structurée
- Unité de livraison: 2 panneaux latéraux ; accessoires de montage fournis dans le kit PF.
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.