Panneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Panneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Panneau avant perforé pour assemblages modulaires. Fourni avec un rail DIN par rangée pour les composants modulaires. Doté d'un pli en haut et en bas offrant une plus grande rigidité.
- Matériau: Acier 1.25 mm.
- Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Doit être utilisé avec un châssis support (à commander séparément).
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Spécifications
Thickness | 0.05 in |
Thickness | 1.25 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.