Cadre de montage au sol/sur socle, UPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadre de montage au sol/sur socle, UPP
Ce cadre au sol en polyester offre un espace supplémentaire et une solide fixation entre l'armoire et le sol. L'installation de câbles est facilitée dans la mesure où le cadre crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Permet de fixer l'armoire et le socle ensemble au sol. Les points de fixation sont repérés sur le dessous du panneau.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Socle, supports métallique M12, profilés en U, contre-profilés et accessoires de montage.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.