Kit sismique pour zone 4, SBK-Z4
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit sismique pour zone 4, SBK-Z4
Kit pour zones sismiques. Le SBK-Z4 renforce le cadre de l'armoire, ajoutant de la rigidité à l'arrière et sur le côté grâce à sa conception de barre transversale, permettant à l'armoire de résister aux vibrations avec des accélérations allant jusqu'à 1,6 g dans toutes les directions. Il répond à toutes les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE, zone 4.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description : Kit de renforcement à ajouter aux armoires MCS standard pour répondre aux exigences d'une zone sismique de niveau 4.
- Renforts : 2 renforts en X en acier galvanisé de 12 ga empêchent le cadre de sortir.
- Plaque latérale : ajoute de la rigidité et de la résistance, ainsi qu'une surface de montage supplémentaire pour les composants.
- Angles : Un total de 4 supports d'angle en acier galvanisé de 10 ga renforcent les soudures du cadre.
- Goupille de porte : Montée sur les barres de porte, elle se bloque dans un trou du support d'angle, ce qui empêche la porte de sortir des loquets de verrouillage en cas de tremblement de terre.
- Qté fournie : 1 assemblage par commande.
- Exigences pour le montage : Assemblage complet avec des panneaux latéraux SPM, mais le montage se fait à l'aide du matériel sismique fourni avec le kit SBK.
- Si une base est nécessaire, le PSB-Z4 doit être commandé séparément.
Spécifications
Material | Acier galvanisé |
Compatible Enclosure Width | 23.62 in min |
Compatible Enclosure Width | 600 mm min |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.