Busbar Adapter 25A With Cables, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Busbar Adapter 25A With Cables, WO60
Busbar adapter 25 A. Witch two adjustable mounting rails. The upper section is removable and have prefitted cables.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Busbar adapter 25 A. With two adjustable mounting rails. With removable upper section and leads (4 mm²).
- Rated voltage: 690 V
- Rated current: 25 A
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 1.7 W
- Poles: 3-pole
- Dimensions: 45 × 200 × 75 mm
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA, UL, GL
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.