Support de stockage de bobines de câbles, CSC08
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de stockage de bobines de câbles, CSC08
Le support de stockage de bobines permet d'organiser les bobines de câbles et de fils afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du système de gestion des câbles et d'augmenter les performances de la machine PWA (Personal Wiring Assistant). Chaque support peut accueillir jusqu'à huit bobines, chacune ayant un diamètre de bride maximum de 200 mm x 85 mm de largeur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Le support de stockage de bobines en acier doux peut accueillir jusqu'à huit bobines, chacune ayant un diamètre de bride maximum de 200 mm x 85 mm de largeur.
- Unité de livraison: 1 pièce (Contenu de la livraison : Support de stockage de bobines 1 pièce ; Supports de guidage de câbles 2 pièces)
- Matériau: Acier doux ; revêtement en poudre structuré RAL 7024
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.