Kit d'accouplement, UCK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d'accouplement, UCK
Ce kit de juxtaposition fournit un joint d'étanchéité autour des ouvertures usinées des deux armoires juxtaposées, ce qui garantit que l'indice de protection est maintenu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Kit pour permettre la combinaison verticale et / ou latérales. L'usinage est nécessaire . l' UCK maintient l'IP des boîtiers
- Livraison: Joint en néoprène, boulons d'accouplement, profilés de protection et accessoires de montage.
- L’indice de protection des armoires combinées est préservé
- L’indice de protection des armoires combinées est alors révisé à l’armoire avec l’indice le plus faible
- Usinage requis. UCK maintains the enclosures IP rating
- Livraison : Neoprene gasket, combining bolts, protection profiles and mounting accessories
Spécifications
Depth | 0.2 in |
Depth | 5 mm |
Color | Noir |
Material | Caoutchouc |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.