Depth interior profile for HDW, DIPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Depth interior profile for HDW, DIPH
The DIPH profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile to be mounted on the sides and base of HDW range enclosures. It has two rows of hole patterns and can be used in combination with the CLPK and CLPF profiles. No machining is required.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Description: The DIPH profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile to be mounted on the sides and base of HDW range enclosures. It has two rows of hole patterns and can be used in combination with the CLPK and CLPF profiles. No machining is required.
- Pack quantity: 4 profiles including fixing accessories.
- Material: Zinc plated Steel.
Spécifications
Material | Acier |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.