Profilés de fixation pour cadre de porte, DCP-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation pour cadre de porte, DCP-OG
Les profilés de montage en acier inoxydables 316L sont utilisés pour fixer des accessoires au cadre de la porte, afin de permettre un montage facile et sûr des câbles, gaines, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Profilés horizontaux avec perforations 25 mm. S'intègre directement dans le cadre de porte. Pour facilement monter un appareil léger avec des vis CNT05, sur perforations de 4,5 et 6,5 mm de diamètre.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 20 barres avec accessoires de montage.
- Pack quantity: 20 bars with mounting accessories
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.