Profilés de fixation de porte, MMDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation de porte, MMDP
Ces profilés de montage garantissent que la porte de l'armoire ne se plie pas et permettent d'installer facilement des composants électriques et d'autres accessoires.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour renforcer la porte. À monter sur les goujons soudés M6 disponibles à l'intérieur de la porte. Perforations au pas de 10 mm. Ces profilés de porte ne peuvent pas être utilisés avec la gamme d'armoires AFS.
- Matériau: Acier galvanisé 1,2 mm.
- Dimension: 15x14 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
- Commentaire: Les armoires murales en tôle d'acier de 600 mm de hauteur et plus incluent des profils de porte MMDP. Les profils doivent être commandés en tant qu'accessoire pour les armoires murales en acier inoxydable.
Spécifications
Thickness | 1.2 mm |
Thickness | 18 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.