Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44LE9AC_ElbowOutsideTopOpening2, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway, Lay-in NEMA Type 12 Wireway, 90-Degree Elbow, Outside Top Opening, F44LE9AC, F66LE9AC, F88LE9AC Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Outside Top Opening Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbow with Outside Top Opening are used for right-angle wireway installations. This elbow fitting allows a vertical drop to equipment below at a 90-degree corner while maintaining the top opening lay-in feature.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Finish Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée
Color Gris
Material Acier doux
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.