Armoire une porte combinable CEM, MCSE
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire une porte combinable CEM, MCSE
La gamme d'armoires au sol une porte en acier galvanisé MCSE est disponible prête à l'emploi en plusieurs tailles. Elle est conçue pour répondre aux exigences CEM. La conductivité électrique entre le corps et la porte de l'armoire est garantie, pour un excellent effet Faraday. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutiles est évité car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire et les interférences électromagnétiques sont éliminées. Cette gamme d'armoires est parfaitement adaptée aux applications nécessitant des propriétés CEM.
Normes industrielles
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Matériau : Cadre : Acier zingué 1,5 mm/1,75 mm. Porte : Acier zingué 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux : Acier zingué 1,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond : Acier galvanisé 1 mm.
- Cadre : profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm, conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.
- Porte : 4 charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations de 25 mm. Protection assurée par un joint électromagnétique en polyuréthane.
- Panneau arrière : Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.
- Panneaux latéraux : Fournis en tant qu'accessoire.
- Panneau de toit : Démontable.
- Verrou : Système crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Verrou deux points standard avec axe 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme accessoires.
- Platine de montage : Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par incréments de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. À la livraison de l'armoire, la platine de montage est attachée à l'extérieur de l'emballage.
- Plaques de fond : Trois pièces. Pour les armoires de plus de 800 mm de profondeur, quatre pièces.
- Mise à la masse : Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.
- Finition : Peinture en poudre structurée RAL 7035 à l'extérieur uniquement.
- Protection : IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Livraison : Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platines de montage et cadre de porte montés. La livraison comprend également les boulons de mise à la terre et le joint électromagnétique. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour accouplement avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.
- Remarque : également disponible en acier inoxydable (MCSSE).
- La conductivité électrique entre le corps et la porte de l'armoire est garantie, pour un effet Faraday assuré
- Les armoires sont disponibles en plusieurs tailles différentes et livrées rapidement
- Les défaillances de composants et d'équipements, ainsi que les temps d'arrêt inutiles, sont évités car les composants sont protégés des interférences électromagnétiques ainsi que de l'eau et de la poussière qui pénètrent dans l'armoire.
- Les panneaux latéraux en acier galvanisé SPME doivent être commandés séparément. Ils permettent de fermer les armoires individuelles et les ensembles d'armoires afin de garantir le niveau de protection et les performances CEM spécifiés
- Seuls des accessoires et périphériques certifiés CEM en contact avec les parois externes de l'armoire doivent être utilisés. L'utilisation d'autres accessoires ou périphériques entraînera une réduction des performances CEM de l'armoire
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Acier |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.