Front Fixation 19-inch Shelf, MTR
Hover to magnify image or click to enlarge
Front Fixation 19-inch Shelf, MTR
This shelf for 19" profiles can be adjusted in height and provides further mounting possibilities. It has ventilation openings to ensure for proper air circulation within the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: For front mounting. The tray can be adjusted towards front or rear. Ventilation openings.
- Additional information: Can be used with swing frames.
- Material: 1.5 mm steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 complete kit with mounting material.
- The shelf can be mounted within enclosures using front 19-inch profiles only, such as in swing frames
- The shelf can be adjusted in height and provides further mounting possibilities, allowing components that do not have 19-inch fixation brackets, to be installed
- The ventilation openings do not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- Max. loading: 150N
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Acier |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.