Fuse-Switch Disconnector, NH
Hover to magnify image or click to enlarge
Fuse-Switch Disconnector, NH
Fuse swith disconnector with easy connection at top and bottom.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: 3-pole NH bus-mounting fuse swith disconnector, size 000 to 3, connection at top and bottom.
- Rated voltage: 690 V
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: IEC, GL, VDE, DNV GL
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.