Mini refroidisseur industriel, TCW
Hover to magnify image or click to enlarge
Mini refroidisseur industriel, TCW
Le mini refroidisseur d'eau industriel offre précision et fiabilité dans un format compact, avec une puissance de sortie comprise entre 900 W et 4 450 W. La large gamme d'accessoires et d'options permet de multiples configurations de refroidisseurs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Limites de fonctionnement à température ambiante : +15 °C à +45 °C
- Niveau de pression sonore (dB(A)) : 56 | 57
- Connexions d'entrée/sortie de liquide (mm) : 1/2"""
- Capacité du réservoir de stockage (l) : 10
- Type de pompe : Périphérique
- Tension d'alimentation secondaire (V) : 230 V CA
- Gaz réfrigérant (HFC) : R134A
- Précision de la température (K) : +/-2
- Type de liquide : Eau
- Plage de température de liquide réglable : +8 °C à +25 °C
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.