Platine de montage isolante, UMPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Platine de montage isolante, UMPP
Cette plaque de montage facile à usiner permet d'éviter tout contact indésirable entre les composants électriques et l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Platine de montage isolante pour armoires UDP/UDPT.
- Matériau: Papier dur 5 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
- Note: L'accessoire UMPP peut être monté en largeur ou en profondeur.
Spécifications
Depth | 0.2 in |
Depth | 5 mm |
Material | Pertinax |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.