Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

dstopbw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Large Enclosure Door Stop Kit

Designed for use with most standard, large mild and stainless steel enclosures to secure the door in the 90 degree open position. Door Stop Kit can be mounted at the top or bottom of the door opening. All parts are plated. Maintains UL/CSA Type 4 and Type 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.