Mounting Plate, CBPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Mounting Plate, CBPZ
The steel mounting plate contributes to speeding up the assembly of the enclosure, since it can be machined easily and equipped with components before being mounted.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Standard mounting plate for MPC(S) base section.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Pack quantity: 1 plate with mounting accessories.
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.