Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165917_PAC Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Painted Steel Front Panels, PAC

This front panel has the same finish as the enclosure and is used to cover empty sections within 19" profile systems, in order to maintain the enclosure's aesthetics. It can also be machined to mount equipment, if required."

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 3 mm
Thickness 11 ga
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.