Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PWA6000 Wire Processing Center Hover to magnify image or click to enlarge

Centre de traitement de câble

Le centre de traitement des fils optimise la production des fils en réduisant le temps de traitement jusqu’à 75 %. Le PWA6000 automatise complètement la coupe, le dénudage et le sertissage des fils, améliorant la productivité et garantissant une qualité constante et précise. La machine est équipée d’un système interne d’alimentation automatique avec 12 rouleaux pour différents fils (4 externes et 8 internes) qui réduit le temps de commutation. Un accessoire externe est disponible pour le stockage de fils supplémentaires qui peuvent alimenter la machine sans utiliser les rouleaux internes, réduisant ainsi les temps de commutation. La machine place les embouts des deux côtés et marque les fils. Les fils finis sont regroupés sur des rubans adhésifs, dans un ordre prédéfini, afin d’optimiser la collecte des commandes. Le processus entièrement automatisé de préfabrication des fils optimise le câblage des panneaux et réduit ainsi les coûts.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.