Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ventilateur de toit, REU

L'unité d'extraction de toit, REU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. C'est une bonne solution lorsque l'espace est limité sur la porte ou les panneaux latéraux de l'armoire.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Composant UL 508A reconnu

CE

UKCA

EAC

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.