Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Semi-compact enclosure Hover to magnify image or click to enlarge

Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL

The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.05 in
Thickness 1.35 mm
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Material Acier
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.