Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINESwingPanelOpen Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Panneau pivotant

Les panneaux pivotants permettent à un panneau monté sur le devant de pivoter pour sortir d’une ouverture de cadre d’armoire. Cet accessoire comprend un panneau et tout le matériel nécessaire. Les panneaux assurent une rotation de 170 degrés, avec la possibilité de pivoter de la droite ou de la gauche.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 2.66 mm
Thickness 12 ga
Finish Peinture poudre structurée
Color Blanc
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.