Top cover for plug-in compartments | Répartition de puissance, MSCH
Hover to magnify image or click to enlarge
Top cover for plug-in compartments | Répartition de puissance, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above
- Comprend le matériel de montage
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.