Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH4946.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI
Styles de moules Nombre de galettes requises Dimensions maximales de conducteur Dimensions de bus/cosse maximales Dimensions de barre d’armature max, métrique Dimensions de barre d’armature max, U.S. Diamètre du piquet de terre, nominal Diamètre du piquet de terre, Réel
Câble en cuivre solide ou à torons à câble en cuivre solide ou à torons
SS 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
SC 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
PA 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
PA 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
XA 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
GG 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
GJ 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
GF 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
GW 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
XB 3 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
PP 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
PK 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
GE 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
PG 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - - - - -
TD 2 Toron 25 mm² ; Toron N° 4 - - - - -
TE 2 Toron 25 mm² ; Toron N° 4 - - - - -
TF 2 Toron 25 mm² ; Toron N° 4 - - - - -
Câble en cuivre solide ou à torons à barre d’armature
RG 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - 10 mm N° 3 - -
RH 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - 10 mm N° 3 - -
RK 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - 10 mm N° 3 - -
RD 3 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 - 10 mm N° 3 - -
Ruban en cuivre ou acier à barre d’armature
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm N° 3 - -
Ruban en cuivre à ruban en cuivre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Câble en cuivre solide ou à torons à bus/cosse en cuivre ou acier
HA 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 Toron 50 mm² ; Toron 1/0 30 x 3,5 mm - - - -
Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Câble en cuivre solide ou à torons à piquets de terre
TG 2 Toron 10 mm² ; Toron N° 6 - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 2 Toron 10 mm² ; Toron N° 6 - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 2 Toron 10 mm² ; Toron N° 6 - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 3 Toron 10 mm² ; Toron N° 6 - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 3 Toron 10 mm² ; Toron N° 6 - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Ruban en cuivre à piquet de terre
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Ruban en acier galvanisé à piquet de terre
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us