Plaques de fond en aluminium, CBPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de fond en aluminium, CBPA
Cette plaque de fond assure le maintien du degré de protection de l'armoire. Elle peut facilement être retirée et usinée pour permettre l'installation de câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Plaque de fond monobloc.
- Matériau: Aluminium AlMg3. Plaque de fond : 2 mm
- Finition: Peinture poudre polyester RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond.
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.