Refroidisseurs Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Nominal Voltage 230 V (16) 400 V (29) 440 V (63) Nominal Capacity Watts 900 W (3) 1600 W (3) 2200 W (3) 2300 W (3) 2900 W (4) 3000 W (3) 3600 W (9) 3900 W (3) 4550 W (6) 6000 W (7) 8100 W (7) 9200 W (1) 9550 W (6) 10900 W (6) 11400 W (4) 12300 W (1) 12400 W (4) 16400 W (1) 17800 W (5) 20100 W (4) 24800 W (3) 29000 W (3) 35800 W (3) 40000 W (3) 47000 W (3) 55000 W (3) 67000 W (3) 80000 W (1) 94000 W (1) 110000 W (1) 134000 W (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating IP44 (5) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: RefroidisseursView All Filters (1) Sous-catégoriesMini refroidisseur industriel, TCWDétailsRefroidisseur industriel, TALDétailsRefroidisseur d'huile industriel, TCO-TAODétailsRefroidisseur pour liquide contaminé, TAUDétailsRefroidisseur à immersion, TCIDétails