Barres de support, CB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barres de support, CB
La barre de support peut être ajustée en largeur ou en profondeur et permet l'installation fiable des équipements et des accessoires à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour l'installation d'appareils lourds, tels que les transformateurs, montés au fond de l'armoire.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage
- Avantage : les équipements lourds tels que les transformateurs peuvent être installés de manière fiable dans l’armoire ; l’équipement installé peut être monté selon les spécifications du client
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.