Kit de réglage en profondeur, UCD
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de réglage en profondeur, UCD
Ces supports de fixation de plaque de montage permettent de positionner la plaque de montage à la profondeur désirée à l'intérieur de l'armoire pour une flexibilité maximale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour permettre un réglage de la profondeur de la platine et autres accessoires.
- Unité de livraison: 4 pièces et accessoires de montage.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.