Interrupteur de porte pour HDW, HDSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interrupteur de porte pour HDW, HDSW
Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, signalisation, alarmes, etc.) conçu pour les armoires murales de la gamme HDW. Entrée de câble M20. Aucun usinage nécessaire.
Normes industrielles
cULus_UL
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Interrupteur de porte pour activer un appareil électrique (éclairage, signalisation, alarme, etc.) conçu pour les armoires murales de la gamme HDW. Aucun usinage nécessaire.
- Pouvoir de coupure: 3 A / 240 V.
- Homologations: CE, cULus listed.
- Unité de livraison: 1 pièce avec instructions de montage.
- Information complémentaire: Profondeur minimale de l'armoire : 210 mm.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.