Roulette de positionnement de porte, DW
Hover to magnify image or click to enlarge
Roulette de positionnement de porte, DW
Cette roulette de positionnement de porte garantit que la porte de l'armoire est fermée correctement en cas de charges lourdes et/ou lorsque l'armoire est installée sur un sol irrégulier, ce qui assure le maintien de la protection anti-infiltrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fermer et repositionner plus facilement une porte lourdement équipée (climatiseur, etc.). Se monte directement sur le cadre de porte, en bas de la porte. Particulièrement utile lorsque les portes doivent supporter plus de 30 kg de charge.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
- Avantage : la roue de porte permet de maintenir la porte de l’armoire autoportante en position fermée lorsqu’elle est exposée à des charges lourdes ou lorsqu’elle est installée sur un sol inégal
- Avantage : la roue garantit la bonne fermeture de la porte de l’armoire, préservant ainsi l’armoire de toute intrusion lorsqu’elle est soumise à des charges excessives
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.