Résistance chauffante ventilée, EGL
Résistance chauffante ventilée, EGL
Cette résistance chauffante ventilée, EGL, utilise un ventilateur pour répartir la chaleur générée uniformément dans l'armoire, ce qui signifie que les zones de chaleur peuvent être évitées. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Résistance chauffante avec ventilateur à fixer où vous le souhaitez
- Elément chauffant: Résistance PTC , auto régulation et de limitation de la température .
- Cycle de ventilation: 50.000 h à 25 °C.
- Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.
- Humidité opérationnel: -40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
- Raccordement: Bornier (2 × 0,5-2,5 mm²).
- Protection: IP 20, classe I (mise à la terre).
- Homologations: CE
- Unité de livraison: 1 pièce.
- When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
- As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
- A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
- Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz
- Protection: IP 20, Class I (earthed)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.