Plaque avant, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque avant, OIFP
La plaque avant peut être montée et retirée sans difficulté. Un équipement, tel qu'un écran tactile, peut ainsi être installé facilement. La plaque protège l'équipement électrique installé de l'environnement, de même qu'elle protège le personnel contre des blessures lorsqu'elle est montée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque avant pour composants, avec film protecteur sur une face.
- Matériau: Aluminium 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce. Tous les accessoires de montage sont fournis avec le panneau OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.