Poignées, HN
Hover to magnify image or click to enlarge
Poignées, HN
La poignée peut être montée facilement si nécessaire sur des étagères, des panneaux, des portes, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: À poser sur les faces avant, les portes, les tablettes télescopiques.
- Matériau: Alliage
- Unité de livraison: 1 paire.
- The handle is an off the shelf solution that can be mounted easily when required
- The handle provides a quick way for customers to identify that the shelf or panel can be extracted easily if required
- Usinage nécessaire.
Spécifications
Material | Alloy |
Color | Noir |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.